Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Productomschrijving

Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Bestelcode: 929003452680
Volledige bestelcode: 872016923661500

Specificaties

  • Lichtstroom
    1.185 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    3
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    110 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads