Philips Fortimo LED SLM gen 7 - instelbaar wit licht

Flexibiliteit binnen handbereik

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Producten

Product Vergelijken
1.185
2700
3000
3500
4000
5000
6500
110
90
595
2700
3000
3500
4000
5000
6500
110
90

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Door de combinatie van FlexTune instelbaar wit licht-technologie biedt de Fortimo SLM TW-reeks een instelbare kleurtemperatuuroplossing (2700K - 6500K) aan klanten met lichtstroom tot 2000lm in CRI90. Met deze hoge CRI zijn de modules uitermate geschikt voor toepassingen in woningen, horeca en winkels.

Voordelen

  • Veelzijdige, connected, mensgerichte verlichting

  • Eenvoudige scèneselectie

Kenmerken

  • Vergelijkbare CRI 80-efficiëntie in een CRI 90-oplossing

  • CRI90 met CCT afstembereik van 2700-6500K

Toepassingen

  • Hotels, cafés, restaurants
  • Woningen
  • Commercieel
  • Winkels

Downloads