PhilipsToSignify

De officiële Philips verlichtingscatalogus is verhuisd naar een nieuwe online omgeving

Signify.com – de fabrikant van Philips verlichtingsproducten – is nu de centrale plek voor de Philips verlichtingscatalogus, evenals voor Dynalite en andere Signify-merken.

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 500lm/m 940 C5 G1

Productomschrijving

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 500lm/m 940 C5 G1

Bestelcode: 929003399780
Volledige bestelcode: 692234194816900

Specificaties

  • Lichtstroom
    500 lm
  • Kleurconsistentie initieel
    5
  • Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)
    4000 K
  • Lichtrendement (gespec.) (nom.)
    94 lm/W
  • Kleurweergave-index (CRI)
    90

Downloads