Producten
| Product | Vergelijken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Fortimo LEDFlex 5m 1000lm/m 927 C5 G18718699661243 | 1.000 | 2700 | 116 | 90 | ||
Fortimo LEDFlex 5m 1000lm/m 965 C5 G18718699661267 | 1.000 | 6500 | 132 | 90 | ||
Fortimo LEDFlex 5m 1500lm/m 930PW C5 G18718699661281 | 1.500 | 3000 | 119 | 90 | ||
Fortimo LEDFlex 5m 1500lm/m 927 C5 G18718699661328 | 1.500 | 2700 | 114 | 90 | ||
Fortimo LEDFlex 5m 2000lm/m 930PW C5 G18718699661366 | 2.000 | 3000 | 117 | 90 | ||
Fortimo LEDFlex 5m 2000lm/m 940PW C5 G18718699661380 | 2.000 | 4000 | 125 | 90 | ||
Fortimo LEDFlex 5m 2500lm/m 940PW C5 G18718699661465 | 2.500 | 4000 | 125 | 90 | ||
Fortimo LEDFlex 5m 2500lm/m 927 C5 G18718699661489 | 2.500 | 2700 | 111 | 90 |
Informatie over productfamilie
Beschrijving
De Fortimo LEDFlex-producten zijn ontworpen voor inbouwtoepassingen in geëxtrudeerd aluminum voor displayverlichting in winkels, zoals plankverlichting, voor lineaire accentverlichting binnen en diverse decoratieve verlichtingstoepassingen zoals koofverlichting. Bovendien kan in combinatie met beschikbare premium witte spotverlichting in winkels een uniforme uitstraling worden gecreëerd voor de ultieme winkelervaring.
Voordelen
De extreem kleine pixelpitch zorgt voor een uitstekende gelijkmatigheid met 140 LED's per meter, zelfs bij een korte afstand tot de diffuser.
Grote vrijheid in ontwerpen met knipopties om de 5 cm.
Kenmerken
Lichtstroombereik: 500/1000/1500/2000/2500 lm/m.
CCT: 2700, 3000 (PW), 4000 (PW), 6500, WWR.