België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 39.5 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, ATEX 2/22

WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 6400 lm, 39.5 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Kabel met 5-polige Wieland/Adels-compatibele stekker, Insteekconnector 5-polig Wieland/Adels-compatibel, Zone 2 en 22

Bestelcode: 910925868706
Volledige bestelcode: 871951462766600

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868706 nl_BE pdf 386.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5, ATEX 2/22, Installation Instruction pdf 1.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868706_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925868706_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 IES
Revit-bestand
Revit file - WT490CI - 910925868706 REVIT
DIAlux
ULD File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT492C 64S/840 PSD WB W5 L1200 LDT