België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 55 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 55 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 910925867723
Volledige bestelcode: 871951410978000

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 txt 4.3 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867723 nl_BE pdf 367.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867723_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925867723_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 IES
Revit-bestand
Revit file - WT490CI - 910925867723 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 80S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 LDT