België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, TW1, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8719514109667
Volledige bestelcode: 871951410966700
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
Localized commercial leaflet 910925867711 nl_BE pdf 354.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867711_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867711_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 IES
Revit-bestand
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 910925867711 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1 PI5 L1 LDT