België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Noodverlichting gedurende 3 uur, Pro-uitvoering

Bestelcode: 8719514109650
Volledige bestelcode: 871951410965000
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
Localized commercial leaflet 910925867710 nl_BE pdf 404.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867710_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867710_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 IES
Revit-bestand
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 910925867710 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 PI5 L1200 LDT