België - Nederlands

Philips Pacific LED gen5, Waterproof, 25.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 3000 K, Brede bundel, Helder, IP66, IK08

WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200

Productomschrijving

Waterproof, L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Voedingsunit (aan/uit), 4200 lm, 25.5 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910770229590
Volledige bestelcode: 871951473290200

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Ja
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 txt 4.1 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910770229590 nl_BE pdf 367.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910770229590_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910770229590_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 IES
Revit-bestand
Revit file - WT490CI - 910770229590 ZIP
DIAlux
ULD File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 LDT