België - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, (in brown Eco Packaging), 57 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN

Productomschrijving

(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 911401826085
Volledige bestelcode: 872016950217899