Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 37.5 W, L1200 mm, 6000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP65, IK08
WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200
Productomschrijving
L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), 6000 lm, 37.5 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar