België - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht WT120C, All-in, 43 W, 25 W, L1500 mm, 3700 lm, 6000 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Lumen, 3700 lm, 6000 lm, 43 W, 25 W, 148 lm/W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 911401815085
Volledige bestelcode: 872016950020499

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 txt 3.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401815085 nl_BE pdf 391.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
WT120C G2 LED37 60S/840 PSU L1500 pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401815085_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401815085_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 IES
Revit-bestand
Revit file - 911401815085 REVIT
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401815085 pdf 641.6 kB