Philips CoreLine Waterdicht WT120C, All-in, 32 W, 18 W, L1200 mm, 2700 lm, 4500 lm, 4000 K, Symmetrisch, Helder, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200

Discontinued

Productomschrijving

L1200 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Lumen, 2700 lm, 4500 lm, 32 W, 18 W, 150 lm/W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen)

Bestelcode: 8720169500198
Volledige bestelcode: 872016950019899

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 txt 3.7 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401814985 nl_BE pdf 501.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
WT120C G2 LED37 60S/840 PSU L1500 pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401814985_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401814985_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 IES
Revit-bestand
WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 911401814985 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401814985 pdf 640.9 kB