Philips CoreLine Waterdicht WT120C, 31 W, L1500 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Mat, IP65, IK08, TW1-ready, ELB3h

WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 6-polig, Eenvoudige aansluiting en verwijderbare lichtkap beschikbaar voor doorvoerbedrading met 1 fase (interne bedrading is niet inbegrepen), Noodverlichting gedurende 3 uur, basisuitvoering

Bestelcode: 8718696883136
Volledige bestelcode: 871869688313600

Specificaties

Type lichtbron
LED34S [LED module, system flux 3400 lm]
Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 txt 4.4 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505100064 nl_BE pdf 248.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction,WT120C G2 CoreLine waterproof WT120C G2 EL pdf 3.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505100064_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505100064_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 IES
Revit-bestand
WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 910505100064 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/840 PSD ELB3 L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-910505100064 pdf 648.2 kB