België - Nederlands

Philips CoreLine waterproof gen3, 50 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Symmetrisch, Helder, IP66, IK08, EL-ready

WT120C G3 80S/840 PSD L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Polycarbonaat, Grijs, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symmetrisch, Helder, Polycarbonaat, IP 66 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 6 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 911401838888
Volledige bestelcode: 872110333339199

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Ja
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401838888 nl_BE pdf 1015.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 23.3 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401838888_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401838888_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 IES
Revit-bestand
WT120C G3 80S/840 PSD L1500 911401838888 ZIP
DIAlux
ULD File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 80S/840 PSD L1500 LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB