Philips CoreLine Waterdicht Tubular gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED50S/840 WIA TW1 PC L1200
Productomschrijving
L1200 mm, Polycarbonaat, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, Polycarbonaat, IP 68 | Bescherming tegen binnendringen van stof, drukwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Nee
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar