België - Nederlands

Philips CoreLine Waterdicht Tubular gen2, 43.5 W, L1500 mm, 7000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500

Productomschrijving

L1500 mm, Kunststof, Wit, Draadloze driver InterAct System-ready, 7000 lm, 43.5 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Bundelhoek 120°, Ovale reflector, Opaal, Polymethylmethacrylaat, IP 67 | Bescherming tegen binnendringen van stof, waterdicht, IK06 | 1 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 911401828688
Volledige bestelcode: 872110332970799

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 txt 3.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401828688 nl_BE pdf 884.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401828688_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401828688_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 IES
Revit-bestand
WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 911401828688 ZIP
DIAlux
ULD File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED70S/840 WIA TW1 PMMA L1500 LDT