België - Nederlands

Philips Ledinaire wandmontage gen2, All-in, 17 W, 1100 lm, 1700 lm, 3000 K, 4000 K, 5700 K

WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Voedingsunit (aan/uit), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 1700 lm, 17 W, 105 lm/W, 95 lm/W, 3000 K, 4000 K, 5700 K, (0.40,0.40) SDCM<5, Opaal, Symmetrisch 110°, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK08 | 5 J, beschermd tegen vandalisme, Veiligheidsklasse II, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8720169767461
Volledige bestelcode: 872016976746199

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Nee
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401846087 nl_BE pdf 717.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Mounting instruction of Ledinaire wall-mounted pdf 2.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401846087_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401846087_EU
Meerdere materialen - Visuals