België - Nederlands

Philips CoreLine Wand- en Plafondarmatuur, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, EL-ready

WL140V 40S/827_830_840 WIA WH

Productomschrijving

Polycarbonaat, Wit, Signaalwit (RAL9003), Plafond, Wand, Driver (VSA), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Symmetrisch, Opaal, Polycarbonaat, IP 65 | Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht, IK10 | 20 J, vandalismebestendig, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 3-polig, Noodverlichting gereed (via compatibele batterijsetaccessoire)

Bestelcode: 911401874087
Volledige bestelcode: 872110330717099

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401874087 nl_BE pdf 1.6 MB

Brochures

Installatie-instructies
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401874087_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401874087_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH IES
Revit-bestand
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH 911401874087 ZIP
DIAlux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH LDT

Overig

Milieuproductverklaring
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB