België - Nederlands

Philips SportControl, indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit

BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB

Productomschrijving

indoor sports luminaire, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Brede bundel, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 910505103774
Volledige bestelcode: 872016961802200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Familie

Product