België - Nederlands

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 63 W, 11000 lm, 4000 K, DALI, Dubbel asymmetrische optiek 35°, mat, Wit, BP

BCS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR

Productomschrijving

Indoor sports luminaire, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), Voedingsunit met DALI-interface, 11000 lm, 63 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Dubbel asymmetrische optiek 35°, mat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Balbestendige verlichting, Veiligheidsklasse I, 2 insteekconnectors, 5-polig

Bestelcode: 8720169617995
Volledige bestelcode: 872016961799500

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Garantieperiode
5 jaar
Sustainability rating
Unclassified

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103771 nl_BE pdf 270.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103771_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505103771_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - BCS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR ies 9.5 kB
LDT
LDT File - BCS375 110S/840 PSD W20L148 DA35-FR ldt 8.4 kB