België - Nederlands

Philips Maxos Universal, trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, IP20

LL515S 80S/840 PSD WB UNIV TW3 WH VK

Productomschrijving

trunking light unit, L1517 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Drielaags spuitlak, Voedingsunit met DALI-interface, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen

Bestelcode: 910925869846
Volledige bestelcode: 872016947175700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Garantieperiode
    5 jaar