Philips Maxos Universal, trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 4000 K, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL515S 46S_57S/840 WB PSU UNIV TW3 WH
Productomschrijving
trunking light unit, L1517 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Drielaags spuitlak, Voedingsunit (aan/uit), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig, Doorvoerbedrading, 3 fasen
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Lamptype LED
- Garantieperiode 5 jaar