België - Nederlands

Philips Maxos Unify, trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL553X 80S/840 UE DIA WB WH

Productomschrijving

trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910925870864
Volledige bestelcode: 872016995517200

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar