België - Nederlands

Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 48 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL553X 80S/840 NE DIA WB WH

Productomschrijving

Trunking light unit, 1478 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 8000 lm, 48 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 5-polig

Bestelcode: 910925870860
Volledige bestelcode: 872016995513400

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870860 nl_BE pdf 360.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870860_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925870860_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH IES
Revit-bestand
Revit file - LL550XI - 910925870860 ZIP
DIAlux
ULD File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL553X 80S/840 NE DIA WB WH LDT