Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Smalle bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL552X 160S/840 NE SIA NB WH
Productomschrijving
Trunking light unit, 2215 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar