België - Nederlands

Philips Maxos Unify, trunking light unit, 34.5 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL552X 62S/840 NE SIA WB WH

Productomschrijving

trunking light unit, 2215 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870854
Volledige bestelcode: 872016995507300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870854 nl_BE pdf 358.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870854_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925870854_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH IES
Revit-bestand
Revit file - LL550XI - 910925870854 ZIP
DIAlux
ULD File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL552X 62S/840 NE SIA WB WH LDT