Philips Maxos Unify, Trunking light unit, 24 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL551X 40S/840 NE DIA WB WH
Productomschrijving
Trunking light unit, 1478 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, 4000 lm, 24 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar