België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 72 W, L2395 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, IP54

LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L2395 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 12300 lm, 72 W, 171 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 54 | Bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870805
Volledige bestelcode: 872016988896800

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870805 nl_BE pdf 226.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870805_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925870805_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Revit-bestand
Revit file - LL500XI - 910925870805 ZIP
DIAlux
ULD File - LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL623X LED123S/840 PSD WB 7 WH HE LDT