Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 57 W, L2276 mm, 10000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Smalle bundel, Met structuur, Wit, IP20
LL523X LED100S/840 DIA NB 7 WH HE
Productomschrijving
Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 10000 lm, 57 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalle bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar