België - Nederlands

Philips Maxos fusion, trunking light unit, UltraEfficient, 26 W, L1138 mm, 5050 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Met structuur, Wit, IP20

LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE

Productomschrijving

trunking light unit, UltraEfficient, L1138 mm, Staal, Wit, DALI-dimmen InterAct System-ready, 5050 lm, 26 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870174
Volledige bestelcode: 872016947500700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870174 nl_BE pdf 338.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB
Installatie-instructies
Maxos fusion O-PC install pdf 12.1 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870174_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925870174_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE IES
Revit-bestand
Revit file - 910925870174 REVIT
DIAlux
ULD File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE LDT