België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 34.5 W, L2276 mm, 5300 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Opaal, Opaal, Wit

LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 5300 lm, 34.5 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870057
Volledige bestelcode: 872016947384300

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE txt 3.9 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870057 nl_BE pdf 349.9 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion O-PC install pdf 12.1 MB
Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870057_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925870057_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE IES
Revit-bestand
Revit file - LL500XI - 910925870057 ZIP
DIAlux
ULD File - LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED62S/840 SIA O-PC 7 WH HE LDT