Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 59 W, L2276 mm, 8500 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, Opaal, Opaal, Wit
LL523X LED100S/840 SIA O-PC 7 WH HE
Productomschrijving
Trunking light unit, L2276 mm, Staal, Wit, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready, 8500 lm, 59 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar