België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3150 lm, 4000 K, DALI, Brede bundel, Wit, IP20

LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE

Productomschrijving

Trunking light unit, L1138 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, 3150 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Brede bundel, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925868959
Volledige bestelcode: 871951473765500

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Best
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925868959 nl_BE pdf 281.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925868959_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925868959_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Revit-bestand
Revit file - LL500XI - 910925868959 ZIP
DIAlux
ULD File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED31S/840 PSD WB 7 WH HE LDT