België - Nederlands

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 68 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Middelbrede bundel, Met structuur, Wit, VLC, IP20

LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA

Productomschrijving

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Staal, Wit, Voedingsunit met DALI-interface, zichtbaar licht communicatie, 12300 lm, 68 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Middelbrede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925867818
Volledige bestelcode: 871951414507800

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA txt 4.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867818 nl_BE pdf 332.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867818_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925867818_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA IES
Revit-bestand
Revit file - LL500XI - 910925867818 ZIP
DIAlux
ULD File - LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 PSD MB 7 VLC WH XA LDT