Philips CoreLine Trunking gen2.5, 128 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Opaal, Opaal, Wit, IP20
LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH
Productomschrijving
L3400 mm, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), DALI-dimmen InterAct System-ready, 22500 lm, 128 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaal, Opaal, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig
Specificaties
- Aantal VSA's
- 2 units
- Driver/VSA inbegrepen
- Ja
- Servicetag
- Ja
- Waardeschaal
- Beter
- Garantieperiode
- 5 jaar