België - Nederlands

Philips CoreLine Trunking gen2.5, UltraEfficient, 45.5 W, L3400 mm, 9000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Brede bundel, Mat, Wit, IP20

LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH

Productomschrijving

UltraEfficient, L3400 mm, Staal, Wit, Verkeerswit (RAL9016), DALI-dimmen InterAct System-ready, 9000 lm, 45.5 W, 198 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, Mat, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Aansluitunit, 7-polig

Bestelcode: 910925870132
Volledige bestelcode: 872016947458100

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925870132 nl_BE pdf 356.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925870132_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910925870132_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH IES
Revit-bestand
Revit file - LL240XI - 910925870132 ZIP
DIAlux
ULD File - LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 90S/840 UE DIA WB 7x1.5 WH LDT