België - Nederlands

Philips TrueLine, hangend, 24.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 3400 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK

Productomschrijving

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Pendelset, 2-draads, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 3400 lm, 24.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505106176
Volledige bestelcode: 871951497228500

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106176 nl_BE pdf 356.2 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106176_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505106176_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK IES
Revit-bestand
Revit file - SP530PI - 910505106176 ZIP
DIAlux
ULD File - SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK ULD
Relux
ROLF File - SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 34S/940 DEIA SM2 L1130 BK LDT