België - Nederlands

Philips TrueLine, hangend, 34 W, 1410x55 mm; H88 mm, SM2, 4700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK

Productomschrijving

1410x55 mm; H88 mm, Aluminium, Zwart, Signaalzwart (RAL9004), Pendelset, 2-draads, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4700 lm, 34 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514972551
Volledige bestelcode: 871951497255100
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
Tender text - SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106174 nl_BE pdf 475.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106174_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505106174_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK IES
DIAlux
ULD File - SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK ULD
Relux
ROLF File - SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 47S/940 DEIA SM2 L1410 BK LDT