België - Nederlands

Philips TrueLine, hangend, 36.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Productomschrijving

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Pendelset, 2-draads, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4900 lm, 36.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505106166
Volledige bestelcode: 871951497259900

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU txt 5.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505106166 nl_BE pdf 339.1 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505106166_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505106166_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU IES
Revit-bestand
Revit file - SP530PI - 910505106166 ZIP
DIAlux
ULD File - SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP532P 49S/940 DEIA SM2 L1130 ALU LDT