Philips TrueLine, hangend, Suspended, BioUp, 31 W, L1410 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU
Productomschrijving
Suspended, L1410 mm, Aluminium, Aluminium, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 4300 lm, 31 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Waardeschaal Best
- Klasse van onderhoudsgemak Klasse B, armatuur is voorzien van enkele onderdelen waaraan onderhoud kan worden gepleegd (wanneer dat nodig is): driver, regeleenheden, bescherming tegen schakelpieken, frontpaneel en mechanische onderdelen
- Garantieperiode 5 jaar
- Sustainability rating Unclassified