België - Nederlands

Philips TrueLine, hangend

TrueLine, pendelmontage - Een echte lichtlijn: elegant, energiezuinig en voldoet volledig aan de kantoorverlichtingsnormen

Gebruik de knop 'nu configureren' om je armatuur aan te passen of kies hieronder een van de vooraf geconfigureerde producten.

Producten

Informatie over productfamilie

Beschrijving

Architecten hebben behoefte aan een verlichtingsoplossing die aansluit bij de architectuur van het vastgoed waaraan zij werken. Zij wensen een elegant verlichte lijn met zeer hoge lichtniveaus. Adviseurs hebben behoefte aan armaturen die hen in staat stellen energie te besparen en tegelijk het juiste lichtniveau te leveren, die voldoet aan de kantoorverlichtingsnormen. Daarbij is de gebruiker van het kantoor gebaat bij visueel comfortabele verlichtingsomstandigheden die hen helpen beter te presteren. Het TrueLine inbouwarmatuur kan aan al deze verschillende eisen voldoen. TrueLine is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voor inbouw- en pendelmontage.

Voordelen

  • Het meest egale lichtbeeld

  • Uiterst hoog rendement voor een lijnarmatuur

Kenmerken

  • Lichtrendement 147 lm/W

  • Voldoet aan de normen voor kantoorverlichting

Toepassingen

  • Hoogwaardige verlichting voor midden- en hoogsegment kantoorgebouwen

Waarschuwingen en veiligheid

  • Dit product is geclassificeerd als IPX0 en biedt geen bescherming tegen het binnendringen van water. Daarom raden we nadrukkelijk aan om de omgeving waarin de armatuur wordt geïnstalleerd voldoende te controleren.

  • Als het bovenstaande advies niet in acht wordt genomen en de armaturen worden blootgesteld aan binnendringend water, kan Philips/Signify niet garanderen dat de armatuur veilig wordt uitgeschakeld en vervalt de productgarantie.

Downloads

Brochures

Familiebrochure
Localized commercial leaflet TrueLine, hangend nl_BE pdf 1.2 MB
Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB
EcoDesign-document
EcoDesign pdf 620.6 kB

Beeldmateriaal

Family-Photographs-TrueLine, hangend
Meerdere materialen
Revit-bestand
TrueLine, suspended zip 38.6 MB

Lichttechnische files

Family-IES-TrueLine, hangend
Meerdere materialen

Overig

Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TrueLine-DIRECT-INDIRECT-OC-Ref-910505103164 pdf 659.0 kB
Milieuproductverklaring
EPD-Philips-TrueLine-DIRECT-INDIRECT-NOC-Ref-910505103752 pdf 648.6 kB