België - Nederlands

Philips FlexBlend, pendelmontage, 35 W, 1470x200 mm; H73 mm, SMT, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19

SP342P 45S/940 DEIA PCS SMT L150 SI

Productomschrijving

1470x200 mm; H73 mm, Staal, Zilver, Wit aluminium (RAL9006), Pendelset dubbel, driehoekig, Voedingsunit met DALI-interface, 4500 lm, 35 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 910925867105
Volledige bestelcode: 871951410366500