België - Nederlands

Philips TCBRPS | Essential Pendant Surface, 3D printed, 15.4 W, D390 mm; H85 mm, 1890 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b)

TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH

Productomschrijving

D390 mm; H85 mm, Polycarbonaat, Wit, Hangend, DALI-dimmen InterAct System-ready, 1890 lm, 15.4 W, 123 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, CRI>90, UGR19, Bundelhoek 90°, Micro-zeshoekige optiek, Polystyreen, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK04 | 0,5 J standaard plus, Veiligheidsklasse II, 2 insteekconnectors, 5-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class

Bestelcode: 912500108730
Volledige bestelcode: 872016986391000

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH txt 4.7 kB

Brochures

Installatie-instructies
Essential Pendant mount- MI pdf 1.5 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-912500108730_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-912500108730_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - TCBRMP 19S/940 DIA OC WH401T102 WH ies 989 B