België - Nederlands

Philips TrueLine, opbouwmontage, UltraEfficient, 23 W, L1170 mm, 4000 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU

Productomschrijving

L1170 mm, Aluminium, Aluminium, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 4000 lm, 23 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, TP(b) diffuser flammability class, SC | Veiligheidskabel, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505105967
Volledige bestelcode: 872016963436700

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU txt 4.8 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505105967 nl_BE pdf 331.6 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505105967_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505105967_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU IES
Revit-bestand
Revit file - SM530CI - 910505105967 ZIP
DIAlux
ULD File - SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU LDT