Philips TrueLine, opbouwmontage, 27 W, 1170x55 mm; H88 mm, 2500 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Draadloos, Interact Ready, U4, TP(b), EL-DC
SM531C 25S/TW9 SEIA U4 L1170 ALU
Productomschrijving
1170x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, Op sensor voorbereide driver InterAct System-ready voor centrale noodverlichting, Upgradebare sensoraansluiting met SC200-sensor, 2500 lm, 27 W, 93 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0,3 J, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 3-polig, Doorvoerbedrading, 1 fase, TP(b) diffuser flammability class, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting
Specificaties
- Aantal VSA's 1 unit
- Driver/VSA inbegrepen Ja
- Servicetag Ja
- Waardeschaal Best
- Garantieperiode 5 jaar