België - Nederlands

Philips TrueLine, opbouwmontage, 26 W, 1130x55 mm; H88 mm, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU

Productomschrijving

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Opbouw, DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Mat, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 910505103228
Volledige bestelcode: 871951497210000

Specificaties

  • Lichtbron vervangbaar
    Nee
  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Ja
  • Lamptype
    LED
  • Waardeschaal
    Best
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU txt 5.0 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910505103228 nl_BE pdf 332.4 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505103228_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-910505103228_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU IES
Revit-bestand
Revit file - SM530CI - 910505103228 ZIP
DIAlux
ULD File - SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 34S/930 DEIA L1130 ALU LDT