Philips FlexBlend, opbouwmontage, 34.5 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH

Productomschrijving

1470x200 mm; H73 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), DALI-dimmen InterAct System-ready, extern, voor centrale noodverlichting, 3500 lm, 34.5 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Brede bundel, Met structuur, Polymethylmethacrylaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Insteekconnector, 5-polig, Centrale gelijkstroomwerking centrale noodverlichting

Bestelcode: 8719514103696
Volledige bestelcode: 871951410369600

Specificaties

Lichtbron vervangbaar
Nee
Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Servicetag
Ja
Lamptype
LED
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH txt 4.2 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 910925867108 nl_BE pdf 490.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910925867108_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910925867108_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH IES
Revit-bestand
SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH 910925867108 ZIP
DIAlux
ULD File - SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 35S/940 DEIA MLO L150 WH LDT