België - Nederlands

Philips CoreLine opbouw gen 4, 27.5 W, 1570x200 mm, 4300 lm, 4000 K, Draadloos, Interact Ready, UGR19

SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC

Productomschrijving

1570x200 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Opbouw, Draadloze driver InterAct System-ready, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Microprismatische lens, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Kabel met 3-polige connector, Insteekconnector, 3-polig

Bestelcode: 8720169764323
Volledige bestelcode: 872016976432399

Specificaties

Aantal VSA's
1 unit
Driver/VSA inbegrepen
Ja
Servicetag
Nee
Waardeschaal
Beter
Garantieperiode
5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC txt 3.6 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401842787 nl_BE pdf 694.5 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401842787_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-911401842787_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC IES
Revit-bestand
SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC 911401842787 ZIP
DIAlux
ULD File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 43S/840 WIA W20L157 OC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB