België - Nederlands

Philips CoreLine opbouw gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 200x1570 mm, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 3000 K, DALI, UGR19

SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC

Productomschrijving

200x1570 mm, Staal, Wit, Signaalwit (RAL9003), Opbouw, Voedingsunit met DALI-interface, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 43.5 W, 22.5 W, 151 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Brede bundel, voldoet aan kantoornormen, Microprismatische lens, Polycarbonaat, IP 20/44 | Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht, IK03 | 0.35 J versterkt, Veiligheidsklasse II, Kabel zonder stekker, 5-polig, Insteekconnector, 5-polig

Bestelcode: 911401842587
Volledige bestelcode: 872016976430999

Specificaties

  • Aantal VSA's
    1 unit
  • Driver/VSA inbegrepen
    Ja
  • Servicetag
    Nee
  • Waardeschaal
    Beter
  • Garantieperiode
    5 jaar

Downloads

Brochures

Offertetekst
Tender text - SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC txt 3.5 kB
Productbrochure
Localized commercial leaflet 911401842587 nl_BE pdf 392.8 kB

Brochures

Installatie-instructies
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 3.7 MB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-911401842587_EU
Meerdere materialen
Product-Diagrams-911401842587_EU
Meerdere materialen

Lichttechnische files

IES
IES File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC IES
Revit-bestand
Revit file - 911401842587 ZIP
DIAlux
ULD File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSD W20L157 OC LDT

Overig

Milieuproductverklaring
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB